Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9097-45 - Alu-Butyl Dichtungsmanschette
Stückliste
9079-45
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9079-45
CNSEAN
EAN-Code
4013456537514
BZ
Bezeichnung
Alu-Butyl Dichtungsmanschette
LOD
Detaillierungsgrad
ALR
Anzahl Leitungen / Rohre
2 ST
DLR
Durchmesser Leitung / Rohr
4 - 8 mm
L
Länge
150 mm
B
Breite
150 mm
H
Höhe
30 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit reißfesten Alu-ButylKlebekragen ausgestattet und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden. · Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich · Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser bis 0,02 bar · Besonders gut geeignet für Abdichtungen im Bereich des Kellersockels · Große Kontaktfläche zu Leitungen und Rohren · Knickschutztülle dichtet auch stark abknickende Leitungen dauerhaft sicher ab · Komplett werkzeuglose Montage · Extrem starke Klebkraft
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9079-45
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d3448ab9-b59c-4268-b839-c1cf1c52b5a0
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen