Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9075-78 - CEE-Gerätedose
Stückliste
9075-78
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9075-78
CNSEAN
EAN-Code
4013456358812
BZ
Bezeichnung
CEE-Gerätedose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
50 mm
FL
Fräsloch Ø
74 mm
SA
Schraubabstand
67 mm
FP
für Plattenstärke
12.5 - 40 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9075-78
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/0d6dbf81-f712-4532-bf1b-d1769364fb82
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen