{kaiser/hohlwand/9073_78.prj},{NB=9073-78(2)},{CNSORDERNO=9073-78},{HR=00203.00500.0000},{ENO=155114029},{BZ=Hohlwand Verbindungsdose Ø 120 mm, halogenfrei, mit Deckel},{LOD=2},{INFOTEXT=UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Fräsloch Ø: 120 mm, Tiefe: 65 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 4, Ø 25 mm: 2 Artikelnummer: 9073-78 / E-No 155 114 029},{PICTURESMALL=9073_78.png},{T=65},{FR=120},{K=4},{AO20=4},{AO25=2},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=45.1},{CNSVOLUMEEXACT=1.09},{CNSEAN=4013456221314},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1