Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9073-01 - Verbindungsdose Ø 120 mm
Stückliste
9073-01
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9073-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456221017
BZ
Bezeichnung
Verbindungsdose Ø 120 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
65 mm
FL
Fräsloch Ø
120 mm
FK
für Klemmen bis
5 mm2
AO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4 mm2
AO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2 mm2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. · Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung · Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten · Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrennung · Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone · Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9073-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b976790c-3259-4400-ad10-cdfe90097a9a
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9273-92 - Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®
    KAISER
    9071-01 - Verbindungsdose
    KAISER
    9196-91 - Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    9192-91 - Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen