Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9069-74 - Schallschutz Electronic-Dose halogenfrei
Stückliste
9069-74
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9069-74
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Electronic-Dose, Schallschutz, halogenfrei
LOD
Detaillierungsgrad
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
70 mm
FL
Fräsloch Ø
2 x 74 mm
MA
Mittenabstand
71 mm
RF
Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
4
LF
Leitungseinführungen bis Ø 13.5 mm
4
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
151.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.131 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456537217
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Electronic-Dose für Wände mit erhöhter Schallschutzanforderung DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Schallschutz-Ummantelung, für Schallschutzwände bis 78 dB mit seitlichem Klemmraum für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten, Tiefe 70 mm, Fräsloch 2x74 mm, Mittenabstand 71 mm, 6 Markierungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm, Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm, Schraubabstand 60 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand kombinierbar untereinander sowie mit Geräte-Verbindungsdose Schallschutz, auch als Doppeldose verwendbar Hersteller/ Typ Kaiser 9069-74
Procurement
Last update16.11.2023, 08:56
Artikelnummer9069-74
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/43c36cd3-8c7f-4343-b3d3-f34d8a59c3ae
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 16.11.2023, 08:56
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen