Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9068-94 - Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex
Stückliste
9068-94
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9068-94
CNSEAN
EAN-Code
4013456550407
BZ
Bezeichnung
Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 30 mm
L
Länge
122 mm
B
Breite
71 mm
T
Tiefe
75 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
M25
Rohreinführungen M25
2
LF
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
LF2
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
2
SW
für Schallschutzwände bis
68 dB
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
35 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.816 l
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die Electronic-Dose Schallschutz 68 Flex gewährleistet durch ihren massiven Dosenkörper in Verbindung mit der schallabsorbierenden Oberfläche am Dosenboden die Schallschutzfunktion der Wand. Zusätzliche Dämmstreifen minimieren die Körperschallübertragung über die Bauteilöffnung. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen. · Erhält die Schallschutzfunktion der Wand · Für Installationsöffnungen Ø 68 mm · Zusätzlicher, seitlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung · Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9068-94
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d1060209-5c84-4e18-a035-30746bac8e73
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9069-01 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9069-74 - Schallschutz Electronic-Dose halogenfrei
    KAISER
    9069-77 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9069-94 - Hohlwand Electronic-Dose
    KAISER
    1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-12 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
    KAISER
    9069-03 - Hohlwand, Gerätedose
    KAISER
    9069-75 - Gerätedose Schallschutz 68 halogenfrei
    KAISER
    9069-76 - Geräte-Verbindungsdose Schallschutz 68 halogenfrei
    KAISER
    9069-04 - Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-14 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    9941.25 - Prefix® 2.0 Betonbaudose 2x1 NUP
    KAISER
    1204-34 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    9941 - Prefix® 2.0 Betonbaudose 1x1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen