Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9068-88 - Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9068-88
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9068-88
CNSEAN
EAN-Code
4013456533271
BZ
Bezeichnung
Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
61 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
0.2 - 40 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
ABO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4
LSF1
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
4
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
2
LSF3
Leitungseinführungen für Kleinspannungen
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.· Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise· Mit Abschirmung und Potentialableitung· Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1056-04 - Gerätedose
    KAISER
    1556-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9263-22 - Gerätedose O-range ECON® 63
    KAISER
    9068-04 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    KAISER
    9069-75 - Gerätedose Schallschutz 68 halogenfrei
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen