Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9067-77 - Gerätedose PERILEX®
Stückliste
9067-77
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9067-77
CNSEAN
EAN-Code
4013456210417
BZ
Bezeichnung
Gerätedose PERILEX®
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
50 mm
FL
Fräsloch Ø
74 mm
FP
für Plattenstärke
12.5 - 40 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.· Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben· Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre· Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen· Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9067-77
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a2084a9f-85a2-4070-9135-15ffe4619c4c
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9068-74 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    KAISER
    9075-77 - CEE-Gerätedose
    KAISER
    9075-01 - CEE-Gerätedose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen