Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9066-77 - Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9066-77
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9066-77
CNSEAN
EAN-Code
4013456220119
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
65 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9073-01 - Verbindungsdose Ø 120 mm
    KAISER
    9068-04 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    KAISER
    9063-88 - Abgeschirmte Gerätedose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen