Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9066-01 - Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9066-01
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9066-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456221116
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
65 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9066-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/53e8707f-5936-4550-b4f6-578a0412e616
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
    KAISER
    1159-24 - Universal Geräteträger
    KAISER
    9062-94 - Electronic-Dose
    KAISER
    9075-12 - CEE-Gerätedose
    KAISER
    9064-02 - Geräte-Verbindungsdose O-range® mit Halterand
    KAISER
    9264-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64
    KAISER
    1555-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1050-00 - Gerätedose ohne Stutzen
    KAISER
    1048-00 - Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    252 - 252
    KAISER
    9071-01 - Verbindungsdose
    KAISER
    9463-02 - Brandschutz Gerätedose HWD 68
    KAISER
    9069-04 - Hohlwand, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9068-03 - Geräte-Verbindungsdose für dünne Beplankungen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen