Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9064-88 - Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9064-88
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9064-88
CNSEAN
EAN-Code
4013456220805
BZ
Bezeichnung
Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
68 mm
FR
Fräsloch Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
RE
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4 mm
LSF1
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
4
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
2
LK
Leitungseinführungen für Kleinspannungen
2
GS
Geräteschrauben
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.· Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise· Mit Abschirmung und Potentialableitung· Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9064-88
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/795dc9d4-d049-45fb-be66-48d07e507927
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    252 - 252
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen