Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9064-02 - Geräte-Verbindungsdose O-range® mit Halterand
Stückliste
9064-02
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9064-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456548268
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose O-range®mit Halterand
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
62 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
GESCH
Geräteschrauben
2
KE
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm
2
RE
Rohreinführungen Ø 20 mm
1 mm
LSF1
Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm²
1
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
3
LSF3
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
3
LSF4
Leitungseinführungen für Kleinspannungen
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
7
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch. · Einbau in Fräsloch Ø 68 mm · Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben · Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre · Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen · Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9064-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c70c7db2-d7a0-496c-8835-cbe80712f2a2
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen