Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9063-88 - Abgeschirmte Gerätedose
Stückliste
9063-88
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9063-88
CNSEAN
EAN-Code
4013456220812
BZ
Bezeichnung
Abgeschirmte Gerätedose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
47 mm
FR
Fräsloch Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
GS
Geräteschrauben
2
RE
Rohreinführungen Ø 20 mm
2 mm
LSF1
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
2
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
2
LK
Leitungseinführungen für Kleinspannungen
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.· Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise· Mit Abschirmung und Potentialableitung· Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1056-04 - Gerätedose
    KAISER
    9068-88 - Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    252 - 252
    KAISER
    9273-91 - Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®
    KAISER
    9068-04 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    KAISER
    9061-00 - Gerätedose
    KAISER
    9068-79 - Gerätedose für dünne Beplankungen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen