Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9062-94 - Electronic-Dose
Stückliste
9062-94
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9062-94
CNSEAN
EAN-Code
4013456255173
BZ
Bezeichnung
Electronic-Dose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
75 mm
MA
Mittenabstand
71 mm
FR
Fräsloch Ø
2 x 68 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Hohlwand-Electronic-Dose für Schaltgeräte, elektronische Bauteile, Leitungen und Klemmen in Hohlwänden. Die Dose kann unterteilt und kombiniert werden und bietet somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten.· Für unterschiedliche Spannungsarten durch den Einsatz der zugehörigen Trennwand· Einbringen von Funk- oder EIB-Aktoren· Mit tapezierfähiger und spachtelbarer Abdeckung· Kombinierbar untereinander sowie mit Geräte- und Geräte-VerbindungsdosenVerbindungsclip zum Anreihen von Dosen Art.-Nr. 9062-50
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9062-94
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/f4efcdde-6935-40cb-bacf-7b2fab6c60dc
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9064-02 - Geräte-Verbindungsdose O-range® mit Halterand
    KAISER
    1656-21 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®
    KAISER
    9462-94 - Brandschutz Electronic-Dose HWD 90
    KAISER
    9263-22 - Gerätedose O-range ECON® 63
    KAISER
    1555-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    9252-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2
    KAISER
    9069-94 - Hohlwand Electronic-Dose
    KAISER
    9268-94 - Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex
    KAISER
    9075-12 - CEE-Gerätedose
    KAISER
    9074-03 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9195-91 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    9062-74 - Electronic-Dose
    KAISER
    9464-01 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen