Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9062-74 - Electronic-Dose
Stückliste
9062-74
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9062-74
CNSEAN
EAN-Code
4013456255074
BZ
Bezeichnung
Electronic-Dose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
75 mm
MA
Mittenabstand
71 mm
FR
Fräsloch Ø
2 x 68 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Hohlwand-Electronic-Dose für Schaltgeräte, elektronische Bauteile, Leitungen und Klemmen in Hohlwänden. Die Dose kann unterteilt und kombiniert werden und bietet somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten.· Für unterschiedliche Spannungsarten durch den Einsatz der zugehörigen Trennwand· Einbringen von Funk- oder EIB-Aktoren· Mit tapezierfähiger und spachtelbarer Abdeckung· Kombinierbar untereinander sowie mit Geräte- und Geräte-VerbindungsdosenVerbindungsclip zum Anreihen von Dosen Art.-Nr. 9062-50
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9062-74
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/61780b99-4304-4ab7-84e6-fdff07772ae1
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen