Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9061-78 - Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen
Stückliste
9061-78
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9061-78
CNSEAN
EAN-Code
4013456550438
BZ
Bezeichnung
Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
0.2 - 30 mm
T
Tiefe
35 mm
F
Fräsloch Ø
68 mm
GS
Geräteschrauben +/-
2
LS
Leitungseinführungen Ø 4 bis 11,5 mm
6
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
5
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Für Wände mit dünnen Beplankungen oder geringem Hohlraum steht jetzt im O-range®-Programm eine neue Gerätedose zur Verfügung: Durch ihre Einbautiefe von nur 35 mm und der Nullspanntechnik, die für einen dauerhaft festen Halt sorgt, ist sie vor allem für Wände mit geringem Raumangebot oder dünner Wandstärke geeignet. · Mit Nullspanntechnik für dünne Beplankungen · Geringe Einbautiefe von 35 mm · Leitungseinführungen mit integrierter Leitungsrückhaltung · Geräteschrauben mit flachem Senkkopf · Für Leitungen bis Ø 11,5 mm
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9061-78
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/75a2e9d8-1620-465d-9b31-427f47709851
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen