Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9061-01 - Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen
Stückliste
9061-01
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9061-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456550421
BZ
Bezeichnung
Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
0.2 - 30 mm
T
Tiefe
35 mm
F
Fräsloch Ø
68 mm
GS
Geräteschrauben +/-
2
LS
Leitungseinführungen Ø 4 bis 11,5 mm
6
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
5
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Für Wände mit dünnen Beplankungen oder geringem Hohlraum steht jetzt im O-range®-Programm eine neue Gerätedose zur Verfügung: Durch ihre Einbautiefe von nur 35 mm und der Nullspanntechnik, die für einen dauerhaft festen Halt sorgt, ist sie vor allem für Wände mit geringem Raumangebot oder dünner Wandstärke geeignet. · Mit Nullspanntechnik für dünne Beplankungen · Geringe Einbautiefe von 35 mm · Leitungseinführungen mit integrierter Leitungsrückhaltung · Geräteschrauben mit flachem Senkkopf · Für Leitungen bis Ø 11,5 mm
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9061-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d4132700-b7a2-4d5c-9192-abf9c18fd83b
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9068-01 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    KAISER
    9061-00 - Gerätedose
    KAISER
    9263-22 - Gerätedose O-range ECON® 63
    KAISER
    9067-01 - Gerätedose PERILEX®
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    9068-04 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    KAISER
    9061-78 - Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen
    KAISER
    9266-22 - Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®
    KAISER
    1056-21 - Gerätedose ECON® 10
    KAISER
    9073-01 - Verbindungsdose Ø 120 mm
    KAISER
    9248-01 - Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    9264-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64
    KAISER
    9252-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen