Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9059-62 - Rohrmanschette ECON®
Stückliste
9059-62
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9059-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456537385
BZ
Bezeichnung
Rohrmanschette ECON®
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
320 mm
B
Breite
320 mm
H
Höhe
30 mm
ALR
Anzahl Leitungen / Rohre
1 - 6 ST
DLR
Durchmesser Leitung
16 - 25 mm
PA
Versand
5 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Mehrfach-Luftdichtungsmanschette ECON® für das zuverlässige Abdichten von bis zu 6 Leitungsoder Rohrdurchführungen durch die luftdichte Gebäudehülle - ideal geeignet für digitale Satellitenanlagen.· Flexibles Abdichten von 1 bis 6 Leitungen oder Rohren· Geringer Platzbedarf und starke Klebekraft· Komplett werkzeuglose Montage· Abdichten auch bei stark abknickenden Leitungen· Nicht genutzte Durchführungen dienen als Reserve für spätere Installationen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9059-62
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/ffc3fe47-f2bb-42db-951b-0fbceb53e5c5
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1295-02 - Betonbau Verbindungskasten
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen