Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9059-51 - Luftdichtungsmanschetten für Rohre
Stückliste
9059-51
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9059-51
CNSEAN
EAN-Code
4013456532892
BZ
Bezeichnung
Luftdichtungsmanschetten für Rohre
LOD
Detaillierungsgrad
ALR
Anzahl Leitungen / Rohre
1 ST
DLR
Durchmesser Leitung / Rohr
42 - 55 mm
L
Länge
230 mm
B
Breite
230 mm
H
Höhe
50 mm
PA
Versand
8 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.· Extrem starke Klebekraft· Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss· 10 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser· Geeignet für Dampfsperrfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9059-51
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/3e4e5384-fd75-4832-91df-a5809a1a1ca1
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen