Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9059-49 - Luftdichtungsmanschetten für Rohre
Stückliste
9059-49
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9059-49
CNSEAN
EAN-Code
4013456480353
BZ
Bezeichnung
Luftdichtungsmanschetten für Rohre
LOD
Detaillierungsgrad
ALR
Anzahl Leitungen / Rohre
1 ST
DLR
Durchmesser Leitung / Rohr
25 - 32 mm
L
Länge
150 mm
B
Breite
150 mm
H
Höhe
30 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.· Extrem starke Klebekraft· Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss· 10 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser· Geeignet für Dampfsperrfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9059-49
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/dfb6f455-6bb1-46fd-9ad0-55d37d21a7f3
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9459-03 - Brandschutz Dosenschott System DS 90
    KAISER
    9459-01 - Brandschutz Leitungsschott System LS 90
    KAISER
    9075-78 - CEE-Gerätedose
    KAISER
    9060-78 - Verbindungsstutzen
    KAISER
    9060-68 - Verbindungsstutzen
    KAISER
    9059-48 - Luftdichtungsmanschetten für Rohre
    KAISER
    1158-90 - Deckel
    KAISER
    9459-04 - Brandschutz Dosenschott System DS 90
    KAISER
    9459-02 - Brandschutz Rohrschott System RS 90
    KAISER
    9464-02 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9463-02 - Brandschutz Gerätedose HWD 68
    KAISER
    9266-77 - Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®
    KAISER
    1040-25 - Dichtstopfen M25
    KAISER
    1144-05 - Deckenauslasstülle mit Leuchtenhaken und Spreizdübel
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen