Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9059-47 - Luftdichtungsmanschetten für Leitungen
Stückliste
9059-47
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9059-47
CNSEAN
EAN-Code
4013456480339
BZ
Bezeichnung
Luftdichtungsmanschetten für Leitungen
LOD
Detaillierungsgrad
ALR
Anzahl Leitungen / Rohre
2 ST
DLR
Durchmesser Leitung / Rohr
8 - 12 mm
L
Länge
150 mm
B
Breite
150 mm
H
Höhe
30 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.· Extrem starke Klebekraft· Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss· 10 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser· Geeignet für Dampfsperrfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9059-47
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/1f88ec56-d9b6-4ab4-a033-6289a0eb57e6
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1076-04 - PERILEX®-Gerätedose
    KAISER
    1261-82 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    4252004 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Aufputz
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen