Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9059-45 - Luftdichtungsmanschetten für Leitungen
Stückliste
9059-45
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9059-45
CNSEAN
EAN-Code
4013456535374
BZ
Bezeichnung
Luftdichtungsmanschetten für Leitungen
LOD
Detaillierungsgrad
ALR
Anzahl Leitungen / Rohre
2 ST
DLR
Durchmesser Leitung / Rohr
4 - 8 mm
L
Länge
150 mm
B
Breite
150 mm
H
Höhe
30 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.· Extrem starke Klebekraft· Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss· 10 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser· Geeignet für Dampfsperrfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9059-45
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/6e23c5a9-06d3-4a63-9ac1-1003071b21a1
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen