Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9059-44 - Luftdichtungsmanschetten für Leitungen
Stückliste
9059-44
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9059-44
CNSEAN
EAN-Code
4013456535367
BZ
Bezeichnung
Luftdichtungsmanschetten für Leitungen
LOD
Detaillierungsgrad
ALR
Anzahl Leitungen / Rohre
1 ST
DLR
Durchmesser Leitung / Rohr
4 - 8 mm
L
Länge
150 mm
B
Breite
150 mm
H
Höhe
30 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.· Extrem starke Klebekraft· Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss· 10 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser· Geeignet für Dampfsperrfolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9059-44
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/700a0bfd-552c-4d36-86be-ddd98dd45dca
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9059-61 - Leitungsmanschette ECON®
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen