Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
4551.14 - Schalungsschoner Speedy
Stückliste
4551.14
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
4551.14
CNSEAN
EAN-Code
7611614320878
BZ
Bezeichnung
Schalungsschoner Speedy
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
180 mm
B
Breite
34 mm
T
Tiefe
34 mm
AN
Anzahl Nägel
2
V
Versand
50
P
Preis/100 ST
194.00
PG
Preisgruppe
130
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen. -Für DIN EN Rohre von Ø 20 bis Ø 25 mm -Großer Toleranzausgleich -Auslassen von zwei Rohren an einer Auslassstelle -Kombinierbar für mehrere Auslässe nebeneinander -Raum für Rohrenden zum Verlängern mit Rohrmuffen
PICTURESMALL
4551_14.png
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    KAISER
    4551 - Schalungsschoner Speedy ohne Nägel
    KAISER
    1202-04 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    9063-50 - Deckenleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen