Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
4551 - Schalungsschoner Speedy ohne Nägel
Stückliste
4551
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
4551
CNSEAN
EAN-Code
7611614320861
BZ
Bezeichnung
Schalungsschoner Speedy ohne Nägel
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
180 mm
B
Breite
34 mm
T
Tiefe
34 mm
AN
Anzahl Nägel
-
V
Versand
100
P
Preis/100 ST
148.00
PG
Preisgruppe
130
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen. -Für DIN EN Rohre von Ø 20 bis Ø 25 mm -Großer Toleranzausgleich -Auslassen von zwei Rohren an einer Auslassstelle -Kombinierbar für mehrere Auslässe nebeneinander -Raum für Rohrenden zum Verlängern mit Rohrmuffen
PICTURESMALL
4551.png
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1281-30 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190
    KAISER
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    KAISER
    4551.14 - Schalungsschoner Speedy
    KAISER
    9268-94 - Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex
    KAISER
    9916 - UP-Schlaufkasten
    KAISER
    1211-01 - Prefix® Betonbaudosen zur Befestigung an der Bewehrung
    KAISER
    1202-04 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    9061-00 - Gerätedose
    KAISER
    HaloX 100 Ortbeton - HaloX 100 Ortbeton
    KAISER
    1227-50 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
    KAISER
    1202-34 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1202-29 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen