Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
4252008 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss AP, spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung (20m)
Stückliste
4252008(300)
CNSORDERNO
4252008
LOD
Detaillierungsgrad
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Teilnehmeranschluss Gf-TA AP, 2xF, LC/APC DX, L=20m, Zul. innen
DESCLONG
Langbeschreibung
Teilnehmeranschluss Gf-TA, AP, 2xF, LC/APC DX, L=20m, Zul. innen, spleißfertig, shutter, LC/APC Pigtail
IPID
Internationale Artikelnummer
4013456579286
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
4252008
MANUNAME
Name des Herstellers
KAISER
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
4252008
EF003681
Aufputzmontage
true
EF007517
Unterputzmontage
false
EF002440
Kanaleinbau
false
EF003455
Bodentank/Unterflurmontage
false
EF002442
Befestigungsart
Schraube
EF001577
Mit Buchse/Kupplung
true
EF004395
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
2
EF002935
Steckverbindertyp
LC-Duplex
EF000007
Farbe
weiß
EF000116
RAL-Nummer
9003
EF001045
Zentralplatte
false
EF003807
Mit Abdeckrahmen
false
EF003456
Mit Textfeld
false
EF002938
Kabelzugentlastung
true
EF005424
Wickelvorrat
true
EF000323
Auslassrichtung
nach unten
EF002452
Staubschutz
Shutter
EF008808
Gerätebreite
81 mm
EF008810
Gerätetiefe
16.0 mm
EF008809
Gerätehöhe
81 mm
NO_CU_PER_OU
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
PT
CTC
Zolltarifnummer
85367000
ORDERUNIT
Bestelleinheit
C62
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
Stück
Procurement
Last update15.03.2024, 11:10
Artikelnummer4252008
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/7462fb1b-0ff8-4629-9a4b-00e85b7161c7
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen