Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
4252005 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Aufputz
Stückliste
4252005
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
4252005
CNSEAN
EAN-Code
4013456578463
BZ
Bezeichnung
Glasfaser-Teilnehmeranschluss, spleißfertig
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
85 mm
B
Breite
85 mm
H
Höhe
16 mm
NETZ
Netzebene
5
IA
Installationsart
Aufputz
SA
Schutzart
IP20
SK
Stoßfestigkeit
IK07
FA
Faseranzahl
1 - 4
SKA
Spleißkassetten Anzahl
1
HF
Halogenfrei
Ja
SLSK
Schlaufenlänge (Spleißkassette)
250 mm
BRSK
Biegeradius (Spleißkassette)
25 mm
SH
Spleißschutz-Halter
CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
KEA
Kabel Eingang Anzahl
3
KEAD
Kabel Eingang Diameter
2.3 - 5.3 mm
TBL
Temperaturbereich Lagerung
-10 °C / +60 °C
TBI
Temperaturbereich Installation
-10 °C / +60 °C
TBB
Temperaturbereich in Benutzung
-20 °C / +60 °C
F
Farbe
Signalweiß (RAL 9003)
KPT
Kupplung | LC/APC Duplex
Mit Flansch, SC Simplex Footprint
KPANZ
Kupplung | Anzahl
2
KPHM
Kupplung | Hülse Material
Keramik, geschlitzt
KPGM
Kupplung | Gehäuse Material
Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
KPLS
Kupplung | Laser und Staubschutz
Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen
KPED
Kupplung | Einfügedämpfung
≤ 0,20 dB
KPSZ
Kupplung | Steckzyklen
1000
PTT
Pigtail | LC/APC Steckverbinder
8° Schrägschliff
PTANZ
Pigtail | Anzahl
4
PTHM
Pigtail | Material
Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
PTED
Pigtail | Einfügedämpfung
≥ 0.12dB Ø - ≤ 0.25dB Max. (Grade B) dB
PTRD
Pigtail | Rückflussdämpfung
≥ 70 dB (Grade B)
PTSZ
Pigtail | Steckzyklen
1000
PTF
Pigtail | Ferrule
Ø 1,25 mm, Keramik, axial gefedert
PTZ
Pigtail | Zugentlastung
≥ 100 N
PTLS
Pigtail | Laser und Staubschutz
Blindstopfen
PTFK
Pigtail | Faser Klasse
Single Mode OS2 (G.657.A2)
PTFT
Pigtail | Faser Type
EasyBand® Plus-Mini 200μm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
PTFL
Pigtail | Faser Länge
1.5 m
PTFFC
Pigtail | Faser Farbcodierung
1=rot, 2=grün, 3=blau, 4=gelb (durchgefärbt)
V
Versand
30
PG
Preisgruppe
730
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.0 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.000 l
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser. Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN. -Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen -Teilbestückt und spleißfertig erhältlich -Überlängenmanagement -Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz) -Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:10
Artikelnummer4252005
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/7485dfc2-4ff3-4f67-bdb2-787639fee802
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen