Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
4252001 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Aufputz
Stückliste
4252001
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
4252001
CNSEAN
EAN-Code
4013456578432
BZ
Bezeichnung
Glasfaser-Teilnehmeranschluss, unbestückt
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
85 mm
B
Breite
85 mm
H
Höhe
16 mm
NETZ
Netzebene
5
IA
Installationsart
Aufputz
SA
Schutzart
IP20
SK
Stoßfestigkeit
IK07
FA
Faseranzahl
1 - 4
SKA
Spleißkassetten Anzahl
1
HF
Halogenfrei
Ja
SLSK
Schlaufenlänge (Spleißkassette)
250 mm
BRSK
Biegeradius (Spleißkassette)
25 mm
SH
Spleißschutz-Halter
CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
KEA
Kabel Eingang Anzahl
3
KEAD
Kabel Eingang Diameter
2.3 - 5.3 mm
TBL
Temperaturbereich Lagerung
-10 °C / +60 °C
TBI
Temperaturbereich Installation
-10 °C / +60 °C
TBB
Temperaturbereich in Benutzung
-20 °C / +60 °C
F
Farbe
Signalweiß (RAL 9003)
V
Versand
50
PG
Preisgruppe
730
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser. Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN. -Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen -Teilbestückt und spleißfertig erhältlich -Überlängenmanagement -Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz) -Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:10
Artikelnummer4252001
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d1fa82dc-0111-4c44-8de8-99c84029bcdf
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen