Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
4250006 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss UP, spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung (15m)
Stückliste
4250006(300)
CNSORDERNO
4250006
LOD
Detaillierungsgrad
mm
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Teilnehmeranschluss Gf-TA UP, 2xF, LC/APC QD, CSS, L=15m
DESCLONG
Langbeschreibung
Teilnehmeranschluss Gf-TA, UP, 2xF, LC/APC QD, CSS, L=15m, spleißfertig, Shutter, SC/APC Pigtail
IPID
Internationale Artikelnummer
4013456579873
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
4250006
MANUNAME
Name des Herstellers
KAISER
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
4250006
EF003681
Aufputzmontage
false
EF007517
Unterputzmontage
true
EF002440
Kanaleinbau
true
EF003455
Bodentank/Unterflurmontage
true
EF002442
Befestigungsart
Schraube
EF001577
Mit Buchse/Kupplung
true
EF004395
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
4
EF002935
Steckverbindertyp
LC-Quad
EF000007
Farbe
weiß
EF000116
RAL-Nummer
9003
EF001045
Zentralplatte
false
EF003807
Mit Abdeckrahmen
false
EF003456
Mit Textfeld
false
EF002938
Kabelzugentlastung
true
EF005424
Wickelvorrat
true
EF000323
Auslassrichtung
abgewinkelt
EF002452
Staubschutz
Shutter
EF008808
Gerätebreite
71 mm
EF008810
Gerätetiefe
35.8 mm
EF008809
Gerätehöhe
71 mm
NO_CU_PER_OU
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
85367000
ORDERUNIT
Bestelleinheit
C62
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
Stück
Procurement
Last update15.03.2024, 11:10
Artikelnummer4250006
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/cec65172-3e7e-463b-a8bf-b653b0637276
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen