Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
4250002 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss, teilbestückt
Stückliste
4250002
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
4250002
CNSEAN
EAN-Code
4013456577855
BZ
Bezeichnung
Glasfaser-Teilnehmeranschluss, teilbestückt
LOD
Detaillierungsgrad
NETZ
Netzebene
5
IA
Installationsart
Unterputz
SA
Schutzart
IP20
SK
Stoßfestigkeit
IK07
FA
Faseranzahl
1 - 4
SKA
Spleißkassetten Anzahl
1
HF
Halogenfrei
Ja
SLSK
Schlaufenlänge (Spleißkassette)
150 mm
BRSK
Biegeradius (Spleißkassette)
25 mm
SH
Spleißschutz-Halter
CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
KEA
Kabel Eingang Anzahl
1
TBL
Temperaturbereich Lagerung
-10 °C / +60 °C
TBI
Temperaturbereich Installation
-10 °C / +60 °C
TBB
Temperaturbereich in Benutzung
-20 °C / +60 °C
KPT
Kupplung | Typ
SC/APC Duplex
KPA
Kupplung | Art
Ohne Flansch, SC Duplex Footprint
KPANZ
Kupplung | Anzahl
1
KPHM
Kupplung | Hülse Material
Keramik, geschlitzt
KPGM
Kupplung | Gehäuse Material
Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
KPLS
Kupplung | Laser und Staubschutz
Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen
KPED
Kupplung | Einfügedämpfung
≤ 0,20 dB
KPSZ
Kupplung | Steckzyklen
1000
V
Versand
10
PG
Preisgruppe
730
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.0 g
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser. Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN. -Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen -Teilbestückt und spleißfertig erhältlich -Überlängenmanagement -Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz) -Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:10
Artikelnummer4250002
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/e5ef8479-245d-46bf-8f87-183855f872ef
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    4252005 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Aufputz
    KAISER
    4250001 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss, teilbestückt
    KAISER
    1050-00 - Gerätedose ohne Stutzen
    KAISER
    1076-04 - PERILEX®-Gerätedose
    KAISER
    1051-00 - Gerätedose ohne Stutzen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen