Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
250 - 250
Stückliste
250
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
250
CNSEAN
EAN-Code
5412222250111
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
89
B
Breite
42
T
Tiefe
37
ML
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
E
Einführungen
4 x 12 mm + 6 x 20 mm
RB
Rohreinführung Boden
1 x 16 mm + 1 x 20 mm
DE
Dichtbereich der Einführungen
8,2 - 12,5 mm
M
Material
PP/PE
G
Glühdrahtfestigkeit
650 °C
BS
Bemessungsspannung
400 V
ET
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
HF
Halogenfrei
Ja
F
Farbe
Lichtgrau - RAL 7035
S
Schutzart
IP55
SF
Schlagfestigkeit
IK
VP
Verpackung innen/Versand
10/100
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen