Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1656-21 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®
Stückliste
1656-21
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1656-21
CNSEAN
EAN-Code
4013456537439
BZ
Bezeichnung
Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
149 mm
B
Breite
80 mm
T
Tiefe
68 mm
EO
Einbauöffnung Ø
2 x 60 mm
GS
Geräteschrauben
4
LE
Leitungseinführungen bis Ø 11 mm
4
DLE
Duplex Leitungseinführungen 2 x bis 11 mm
4
RE
Rohreinführungen M25
4 mm
LRS
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25
4
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die Electronic-Dose und Doppel-Geräte-Verbindungsdose mit ECON®-Technik eignen sich speziell für Installationen in Mauerwerkswänden, bei denen der Innenputz den raumseitig luftdichten Abschluss bildet. Die Electronic-Dose ECON® bietet einen großzügigen Geräteeinbauraum und einen zusätzlichen Installationsraum für die Unterbringung von z. B. kleinen Schaltaktoren. Die zugehörige Trennwand ermöglicht die normgerechte Installation von Bus- und Betriebsspannung in einer Dose. Die Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON® schafft einen noch nie dagewesenen Komfort bei der Installation besonderer Einbaugeräte. Die große Einbauöffnung und der riesige Einbauraum ermöglichen z. B. den Einbau von Block- und vorverdrahteten Geräten und schaffen Platz zum Konfektionieren von Leitungen für Multimedia-Anschlüsse. · Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit · Variable und werkzeuglose Einführung von Einfachen-Leitungen, Duplex- Leitungen und DIN EN Rohren · Zusätzlicher Raum für dezentrale Installationen von KNX / LON UP-Aktoren, Jalousie UPTrennrelais u. v. m. · Trennwand zur normgerechten Unterbringung zweier Spannungsarten in einer Dose · Einhaltung der Leitungsbiegeradien bei Netzwerk-Anschlussdosen - optimale Datenübertragung · Komfortable Installation von vorverdrahteten Geräten und Multimedia-Anschlussdosen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1656-21
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/2f447ccc-8298-4ebd-8e07-dc17f03b6aef
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1550-00 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1556-21 - Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
    KAISER
    1055-26 - Gerätedose UP¹ ECON® Fix
    KAISER
    9074-01 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9268-74 - Electronic-Dose O-range ECON® Flex
    KAISER
    9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
    KAISER
    9462-94 - Brandschutz Electronic-Dose HWD 90
    KAISER
    9069-94 - Hohlwand Electronic-Dose
    KAISER
    9252-78 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    1056-21 - Gerätedose ECON® 10
    KAISER
    1095-91 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    1096-91 - Verbindungskasten 150
    KAISER
    1181-65 - Signaldeckel UP¹ für Einbauöffnungen Ø 60 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen