Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1655-02 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1655-02
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1655-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456112506
BZ
Bezeichnung
Doppel-Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
140 mm
B
Breite
60 mm
T
Tiefe
42 mm
RE20
Rohreinführungen M20
12
SA
Schraubabstand
71 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1555-88 - Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9464-02 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9463-02 - Brandschutz Gerätedose HWD 68
    KAISER
    1555-62 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1095-01 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    1040-25 - Dichtstopfen M25
    KAISER
    1040-01 - Dichtungseinsatz
    KAISER
    1040-20 - Dichtstopfen M20
    KAISER
    1172-02 - Verbindungsdose
    KAISER
    9062-77 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1263-61 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9923.30.850 - Einlasskasten 1x3 850°
    KAISER
    9924.40.850 - Einlasskasten 4x1 850°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen