Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1569-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1569-01
BZ
Bezeichnung
Unterputz, Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
60 mm
EBO
Einbauöffnung Ø
60 mm
M25
Rohreinführungen bis M25
6 mm
LF
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
61.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544505
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose für Massivbauwände mit erhöhter Schallschutzanforderung Nach DIN EN 60670-1 und DIN 49073, aus Kunststoff mit Schallschutz-Ummantelung für Schallschutzwände bis 55 dB Ø 70 mm Kombinationsabstand 71 mm, Schraubabstand 60 mm, Einbautiefe 60 mm, ohne Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Massivbauwänden für max. 6 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm für max. 6 Rohreinführungen M20/M25 Hersteller / Typ Kaiser 1569-01
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1569-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/277117ef-3284-4581-8719-837009654bab
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen