Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1556-62 - Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1556-62
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1556-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456121300
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
63 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 mm
RE20
Rohreinführungen M20
13
GS
Geräteschrauben
2
PA
Versand
100
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1556-62
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/30be60f8-3ea5-4665-a9c3-2c2ac8fa131a
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1155-02 - UP-Verlängerungsring
    KAISER
    1055-62 - Gerätedose mit Nagellaschen
    KAISER
    1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
    KAISER
    1075-04 - Gerätedose CEE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen