Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1556-21 - Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
Stückliste
1556-21
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1556-21
CNSEAN
EAN-Code
4013456533851
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
66 mm
EO
Einbauöffnung
60 mm
LRS
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25
2
LRS2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm unterhalb des Stutzens
2
LRD
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang
4
LRD2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm am Dosenumfang
4
GS
Geräteschrauben
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputzdosen mit ECON®-Technik ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. · Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen · Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen · Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen · Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1556-21
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c051a0a5-a343-48b4-b0a0-da20e7097d6e
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen