{kaiser/unterputz/1556_04.prj},{NB=1556-04(300)},{CNSORDERNO=1556-04},{T=66},{EO=60},{RE20=9},{RE25=2},{RK=2},{GS=2},{OP=250},{P=89.40},{PG=110},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456359017},{BZ=Geräte-Verbindungsdose},{IP=25},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum.· Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25· Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte· Mehr Raum zum Installieren· Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen},{LOD=300}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1