Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1555-88 - Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1555-88
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1555-88
CNSEAN
EAN-Code
4013456121003
BZ
Bezeichnung
Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
63 mm
EO
Einbauöffnung
60 mm
LE1
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
4
LE2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
6
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Unterputz-Installation. Die leitfähige Beschichtung mindert die Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.· Für die baubiologische Elektro-Installation · Mit Abschirmung und Potentialableitung· Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1555-88
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/cf7acb7a-0d57-4643-9c71-4d64b3d5fcd9
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9464-02 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9463-02 - Brandschutz Gerätedose HWD 68
    KAISER
    1569-01 - Unterputz, Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    KAISER
    1097-75 - Potentialausgleich-Kasten 16²
    KAISER
    1656-02 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1068-02 - Electronic-Dose
    KAISER
    9068-01 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    KAISER
    1248-55 - Deckenleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    1159-50 - Mini-Geräteträger
    KAISER
    1184-90 - Universal-VDE-Deckel
    KAISER
    1144-00 - Deckenauslasstülle
    KAISER
    1172-05 - Verbindungsdose
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen