Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1555-62 - Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1555-62
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1555-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456120808
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
63 mm
EO
Einbauöffnung Ø
60 mm
RE20
Rohreinführungen M20
13
PA
Versand
100
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1555-62
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/98f39ce0-aa67-469b-b740-b8241bb57916
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1556-62 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1155-02 - UP-Verlängerungsring
    KAISER
    1075-04 - Gerätedose CEE
    KAISER
    1275-40 - Betonbau Gerätedose CEE 16A
    KAISER
    1055-62 - Gerätedose mit Nagellaschen
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    9148-00 - Wandleuchten-Anschlussdose
    KAISER
    9061-01 - Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen
    KAISER
    9253-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3
    KAISER
    9063-02 - Gerätedose O-range® mit Halterand
    KAISER
    9273-91 - Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®
    KAISER
    9064-02 - Geräte-Verbindungsdose O-range® mit Halterand
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen