Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1555-51 - Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55
Stückliste
1555-51
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1555-51
CNSEAN
EAN-Code
4013456536203
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
60 mm
F
Fräsloch Ø
68 mm
LE
Leitungseinführungen bis Ø 15 mm
2
GS
Geräteschrauben
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
5
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55 für die nachträgliche Befestigung verschiedenster Einbaugeräte in gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücke können Schalter, Steckdosen, Sprechanlagen und vieles mehr schnell und einfach installiert werden.· Für die nachträgliche Installation an gedämmten Fassaden· Fräsersystem verhindert Leitungsbeschädigung· Garantiert wärmebrückenfreie Installation· 4 Schwenkschneiden für die sichere Verankerung· Kein Eindringen von Feuchtigkeit
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1555-51
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/51d1be58-1729-4a3b-beb5-5c9434ff2b32
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen