Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1555-26 - Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix
Stückliste
1555-26(300)
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1555-26
CNSEAN
EAN-Code
4013456587342
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
66 mm
SK
Spreizkrallenfelder
2
BL
Bohrloch Ø
82 mm
MT
Mit Tiefenanschlag
Ja
MS
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)
SA
Schraubabstand
60 mm
WLK
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich
2
WLRK
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Kombinationsbereich bis M25
2
WLD
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm am Dosenumfang
4
WLRD
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang
4
WLD2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden
2
WRD
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden
2
HF
Halogenfrei
Ja
LD
Luftdicht
Ja
VIV
Verpackung innen/Versand
20/200
PG
Preisgruppe
120
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Unterputz-Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. 25 % mehr Installationsvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Unterputz Geräte-Verbindungsdosen ermöglicht die komfortable Unterbringung von Leitern, Verbindungsklemmen und Einbaugeräten. Die Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen sorgt für bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Montage ohne Gips. Die seitenneutrale und stabile Kombination lässt schnell Mehrfachkombinationen im 71 mm Mittenabstand entstehen. Dank offener Durchverdrahtung und ausbrechbarem Trennsteg kann die Geräteverbindung ohne räumliche Trennung erfolgen. Bereits verdrahtete Geräte, insbesondere Steckdosen, können so besonders schnell und einfach installiert werden. Die bodennahen Einführungen und die bodennahe Durchverdrahtung maximieren den nutzbaren Verdrahtungsraum und erleichtern die Montage des Einbaugeräts durch das tiefliegende Leitungsgut. Die Gerätebefestigung wird dank Spreizkrallenfeldern und 4 x 3-fach Schraubdomen so einfach und flexibel wie nie zuvor. Der neue Putzausgleich-Rahmen ermöglicht mit nur einem Zubehörteil den stufenlosen Putzausgleich von 10 bis 35 mm. · 25 % mehr Volumen im Vergleich zu herkömmlichen UP-Geräte-Verbindungsdosen · Schnellmontage in allen Wandaufbauten (Dosen-Varianten mit Klemmrippen an der Dose, keine Montage von Zubehör, Verwendung von PU-Schaum ist möglich) · Stabile und seitenneutrale Kombination · Offene / vielfältige Durchverdrahtung · Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen Bodennahe Einführungen · Dreifache Rohrzuführung M25 aus einer Richtung an Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen · ECON®-Multi-Leitungs-Rohreinführungen · 4 dreifach Schraubdome / Spreizkrallenfelder · Einführungen im Dosenboden · Stufenloser Putzausgleich (Zubehör)
DESCRIPTION_SHORT
Short Description
Unterputz, Geräte-Verbindungsdose UP¹, ECON® Fix, luftdicht, mit Klemmrippen
DESCRIPTION_LONG
Long Description
Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix (1555-26). Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Tiefe: 66 mm | Luftdicht: Ja | Installationsart: GEG Luftdicht
INTERNATIONAL_PID
International PID
4013456587342
MANUFACTURER_PID
Manufacturer PID
1555-26
MANUFACTURER_NAME
Manufacturer Name
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
Manufacturer Type Description
1555-26
DELIVERY_TIME
Delivery Time
3
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
Special Treatment Class
NONE
KEYWORD
Keyword
Anschlussdose
PRODUCT_STATUS
Product Status
Neu
PRODUCT_TYPE
Product Type
physical
EF000003
Montageart
EV000383
EF000051
Form
EV020578
EF000767
Bauform
EV009799
EF000010
Ausführung
EV002646
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
EV000494
EF000551
Durchmesser
60 mm
EF001438
Länge
- mm
EF000008
Breite
- mm
EF005457
Tiefe
66 mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
- mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
EF004508
Befestigung der Geräte
EV007718
EF005066
Mit Schrauben
false
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
EV009558
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
1 mm
EF005657
Rohrarretierung
false
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
16
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
0
EF002169
Werkstoff
EV000139
EF000025
Halogenfrei
true
EF000139
Oberflächenschutz
-
EF000007
Farbe
EV000270
EF005474
Schutzart (IP)
EV006409
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
EV000494
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
EV000115
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
EV000494
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
true
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
2.5 mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
false
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
EV000154
EF006205
Spezielle Anwendung
EV000154
EF007973
Mit Trennwand
-
EFUK0019
Konform BS 4662
-
ORDER_UNIT
Order Unit
C62
CONTENT_UNIT
Content Unit
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
20
QUANTITY_INTERVAL
20
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
Country of Origin
DE
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1555-26
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/72492c1e-36f4-49cc-8621-aa9cf3a849da
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1159-61 - Teleskop-Gerätedose
    KAISER
    1055-26 - Gerätedose UP¹ ECON® Fix
    KAISER
    9069-03 - Hohlwand, Gerätedose
    KAISER
    9264-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64
    KAISER
    1155-65 - Stufenloser Putzausgleich-Rahmen UP¹
    KAISER
    9299-77 - Quickbox® ECON Pro 1x1
    KAISER
    9299-77.03 - Quickbox® ECON Pro 3x1
    KAISER
    9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
    KAISER
    1555-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9263-22 - Gerätedose O-range ECON® 63
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen