Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1555-21 - Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
Stückliste
1555-21
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
1555-21
CNSEAN
EAN-Code
4013456533318
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose ECON® 15
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
66 mm
EO
Einbauöffnung
60 mm
LRS
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25
2
LRS2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm unterhalb des Stutzens
2
LRD
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang
4
LRD2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm am Dosenumfang
4
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Unterputzdosen mit ECON®-Technik und Multi-Membran ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Die neue ECON® MultiMembran ermöglicht das Einführen mehrerer Leitungen ohne Zwickelbildung oder das Einführen von Rohr bis M25.· Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran· Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen· Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen· Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1555-21
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/47fb32cc-c85e-4cdd-914e-8bb9e34564ed
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1656-21 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®
    KAISER
    HaloX 180 Ortbeton - HaloX 180 Ortbeton
    KAISER
    1297-75 - Erdung Potentialausgleich-Kasten 16²
    KAISER
    1159-61 - Teleskop-Gerätedose
    KAISER
    9263-22 - Gerätedose O-range ECON® 63
    KAISER
    1172-02 - Verbindungsdose
    KAISER
    1056-04 - Gerätedose
    KAISER
    1068-21 - Electronic-Dose ECON®
    KAISER
    1055-21 - Gerätedose ECON® 10
    KAISER
    1095-01 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    1159-60 - Teleskop - Geräteträger
    KAISER
    9264-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64
    KAISER
    9252-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2
    KAISER
    1655-02 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen