Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1299-64 - Einbaugehäuse, HaloX® 180&250
Stückliste
1299-64
CNSORDERNO
Bestellnummer
1299-64
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180&250, Wandeinbausatz Einbauhöhe bis 200 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
200 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
66.500 g
CNSEAN
EAN-Code
4013456548077
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180/250, Wandeinbausatz Leuchteneinbauhöhe bis: 200 mm 2-teilig bestehend aus Stützelement und Aufnahmelager Artikelnummer: 1299-64
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1299-64
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a1b78b22-9cad-43b4-b2e7-5d0241b58b22
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen