Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1298-38 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1298-38
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1298-38
BZ
Bezeichnung
Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 258x188x200 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
258 mm
B
Breite
188 mm
T
Tiefe
200 mm
EO
Einbauöffnung
194 x 124 mm
GE
Geräte-Einbautiefe
180 mm
DS
Deckenstärke
>= 240 mm
WS
Wandstärke
>= 240 mm
REM20
Rohreinführungen bis M20
4
REM25
Rohreinführungen bis M25
20
REM32
Rohreinführungen bis M32
8
REM40
Rohreinführungen bis M40
8
REM50
Rohreinführungen bis M50
6
GFABO
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
LHL
max. Leistung Halogenleuchten
1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu
AN
Anzahl Nägel
8
REM63
Rohreinführungen bis M63
-
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1.500 kg
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
11.044 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456543829
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal Einbaugehäuse für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet2-teilig, bestehend aus Gehäuse und MineralfaserplatteOptionales Zubehör: Prefix® Flügelset Länge 258 mm Breite 188 mm Tiefe 200 mm Einbauöffnung 194 x 124 mm Geräte-Einbautiefe 180 mm Deckenstärke >= 240 mm Wandstärke >= 240 mm Rohreinführungen bis M20: 4 Rohreinführungen bis M25: 20 Rohreinführungen bis M32: 8 Rohreinführungen bis M40: 8 Rohreinführungen bis M50: 4 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8 max. Leistung Halogenleuchten: 1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu Anzahl Nägel: 8
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1298-38
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/ecb3fe9a-9e88-4130-bdf9-d040d6f3906b
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen