Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1298-37 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1298-37
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1298-37
BZ
Bezeichnung
Betonbau, Universal-Einbaugehäuse, mit Mineralfaserplatte 258x188x135 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
258 mm
B
Breite
188 mm
T
Tiefe
135 mm
EO
Einbauöffnung
194 x 124 mm
GE
Geräte-Einbautiefe
105 mm
DS
Deckenstärke
>= 180 mm
WS
Wandstärke
>= 180 mm
REM25
Rohreinführungen bis M25
12
REM32
Rohreinführungen bis M32
8
REM40
Rohreinführungen bis M40
4
GFABO
Grossflächige Ausbrechöffnungen
8
LHL
max. Leistung Halogenleuchten
1x35 W QR-CBC, 1x50 W Alu
AN
Anzahl Nägel
8
REM20
Rohreinführungen bis M20
-
REM50
Rohreinführungen bis M50
-
REM63
Rohreinführungen bis M63
-
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1.500 kg
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
6.903 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456543812
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal Einbaugehäuse für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte Optionales Zubehör: Prefix® Flügelset Länge 258 mm Breite 188 mm Tiefe 135 mm Einbauöffnung 194 x 124 mm Geräte-Einbautiefe 105 mm Deckenstärke >= 180 mm Wandstärke >= 180 mm Rohreinführungen bis M25: 12 Rohreinführungen bis M32: 8 Rohreinführungen bis M40: 4 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8 max. Leistung Halogenleuchten: 1x35 W QR-CBC, 1x50 W Alu Anzahl Nägel: 8
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1298-37
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/abbf741a-e243-4b18-973a-62db911d2955
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen