Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1297-02 - Betonbau Verbindungskasten
Stückliste
1297-02
CNSORDERNO
Bestellnummer
1297-02
BZ
Bezeichnung
Betonbau Verbindungskasten, mit Putzhaut, 250 x 220 x 82 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
250 mm
B
Breite
220 mm
T
Tiefe
82 mm
EFF
Einführungsfelder
8
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
400.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
5.93 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456340817
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Verbindungskasten DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, plombierbar, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 250 mm x 220 mm, Tiefe mind. 60 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1297-02. 2-teilig, Einbauhöhe 77 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 40 mm für Klemmen bis 16 mm² für 3 Stromkreise
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1297-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/7a39f24b-ac24-4668-a84b-36ecd29de474
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1295-73 - Erdung Potentatialausgleich-Kasten 10²
    KAISER
    1227-50 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
    KAISER
    9951 - Wandauslass
    KAISER
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    KAISER
    1247-01 - Betonbau Plattendecken-Dose
    KAISER
    1297-75 - Erdung Potentialausgleich-Kasten 16²
    KAISER
    1203-28 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    9955 - Wandauslass
    KAISER
    1260-11 - B1 Großrohr- Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1249-11 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1265-13 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1249-13 - B1 Kuppeldose 45°
    KAISER
    1265-12 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1249-12 - B1 Kuppeldose 45°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen