Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1296-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1296-22
CNSORDERNO
Bestellnummer
1296-22
BZ
Bezeichnung
Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 180 x 180 x 90 mm, mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
180 mm
B
Breite
180 mm
T
Tiefe
90 mm
EBO
Einbauöffnung
120 x 100 mm
GE
Geräte-Einbautiefe
65 mm
DS
Deckenstärke
>= 140 mm
WS
Wandstärke
>= 120 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
608 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
4.06 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456490048
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, Kunststoff und Frontteil mit Mineralfaserplatte, für Betondecken und –wände Grundfläche mind. 150 mm x 150 mm, Tiefe mind. 75 mm Öffnungsmaß ____________ mm (max. 120 x 100 mm) Einbautiefe ________ mm (max. 65 mm) Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung Hersteller/Typ: Kaiser 1296-22
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1296-22
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/6eac1912-f4b0-4c29-8a71-f815c7f3a555
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen