Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1296-02 - Betonbau Verbindungskasten
Stückliste
1296-02
CNSORDERNO
Bestellnummer
1296-02
BZ
Bezeichnung
Betonbau Verbindungskasten, mit Putzhaut, 180 x 180 x 84 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
180 mm
B
Breite
180 mm
T
Tiefe
84 mm
EFF
Einführungsfelder
8
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
276.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
3.556 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456340619
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, plombierbar, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 150 mm x 150 mm, Tiefe mind. 65 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1296-02. 2-teilig, Einbauhöhe 79 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 40 mm für Klemmen bis 16 mm² für 2 Stromkreise
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer1296-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/6967fa12-c9f0-49ed-aefe-d049156dbe46
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen