{kaiser/betonbau/1295_02_asmtab.prj},{NB=1295-02(2)},{CNSORDERNO=1295-02},{BZ=Betonbau Verbindungskasten, mit Putzhaut, 128 x 128 x 80 mm},{LOD=2},{L=128},{B=128},{T=80},{EFF=8},{AT=2},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=118.5},{CNSVOLUMEEXACT=2.03},{CNSEAN=4013456340312},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1295_02_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1295_02_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, plombierbar, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 100 mm x 100 mm, Tiefe mind. 50 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1295-02. 2-teilig, Einbauhöhe 75 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 40 mm für Klemmen bis 6 mm²}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1