Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1293-66 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1293-66
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1293-66
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass ø 165 mm
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
165 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
172 mm
H
Höhe
14 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
28.540 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.878 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331419
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 165 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 172 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-66
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Procurement
Last update15.03.2024, 11:10
Artikelnummer1293-66
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/fecff3e7-8cf1-4b8d-a772-2fce5541a567
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1293-20 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
    KAISER
    1293-84 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
    KAISER
    1293-81 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen